Список принадлежностей для модульных контроллеров

Фильтр

107 результатов

новые

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Модуль для хранения программ и параметров конфигураций, вставной, 2 Гбайт, с лицензионным ключом, для связи по МЭК 61850

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Модуль для хранения приложений и параметров конфигурации, вставной, 2 Гб, с лицензионным ключом для webMI atvise®

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 ГБ с лицензионным ключом для библиотек функционального модуля, например, для функций SNMP, SQL, Wireless, Motion и т.д.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Модуль хранения приложений и параметров конфигурации, вставной, 2 ГБ с лицензионным ключом для библиотек функциональных блоков, например, для функций webMI atvise®, SNMP, SQL, Wireless, Motion и т.д.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB APPLIC A M-W - 2701976

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 Гб с лицензионным ключом для базовых библиотек функциональных блоков для отрасли кораблестроения и ветроэнергетики.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB APPLIC B M-W - 2701978

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 Гб с лицензионным ключом для расширенных библиотек функциональных блоков для отрасли кораблестроения и ветроэнергетики.

новые

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Программный накопитель (SD-карта) с лицензионным ключом и приложением EMLOG для использования с контроллером Inline ILC 191 ME/AN. Приложение служит для считывания данных с измерительных устройств посредством импульсов, аналоговых значений, Modbus/RTU. Веб-интерфейс позволяет конфигурировать каналы/устройства и подключаться к системе более высокого уровня.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 2 Гб, с лицензионным ключом и приложением для управления освещением.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR - 2400182

Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 2 Гб, с лиценз. ключом для библиотеки пользователя для регул. реактивной мощности (Solarworx).

107 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61