Список принадлежностей для Axioline E

Фильтр

46 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Резьбовой колпачок - PROT-MS SCO - 1553129

Резьбовые колпачки M12 с системой быстрого соединения SPEEDCON, для закрытия неиспользуемых розеток M12 для кабелей датчиков и исполнительных устройств, гнезд концентраторов и встраиваемых соединителей

Резьбовой колпачок - PROT-M12 - 1680539

Резьбовые колпачки M12 для закрытия неиспользуемых розеток M12 кабелей для датчиков и исп. устр-в, гнезд коробок и встр. разъемов

Уплотнение - ASI SACB KABEL-ENDDICHTUNG - 1692336

Концевое уплотнение для плоского кабеля AS-Interface, двухстороннее применение, цвет: черный

Монтажная плата - FLM MP 5 - 2736660

Монтажная плата Fieldline Modular для 5 устройств Fieldline Modular

Адаптер - FLM ADAP M12/M8 - 2736961

Адаптер для присоединения устройства M8 Fieldline Modular к локальной шине М12 Fieldline Modular

Устр-во ручной настр-ки адресов - ASI CC ADR - 2741338

Портативное адресующее устройство для модулей AS-i

Кабель для программирования - ASI CC ADR CAB CINCH - 2741341

Кабель Cinch, для передачи данных устройствам FLX ASI M12

Комплект штекеров - IBS CCO-R/L - 2759883

Соединитель под пайку для комплекта шинных соединителей M23, штыревой / гнездовой, 9-контактный (8+1)

Комплект штекеров - IBS CCO-PSM/L - 2759906

Штекерный соединитель для подачи электропитания M23, штыревой, 6-контактный

46 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61