Список изделий: принадлежности

Фильтр

4 результатов

Лампа накаливания - PSD-S AS BULB 5W - 2700142

Лампа накаливания, 5 Вт, 24 В, основание BA15d

Кабельный ввод - PSD-S AS CABLE GLAND M16X1,5 - 2700145

Резьбой кабельный ввод M16 x 1,5 мм, черный

Маркировочный щит - PSD-S AS LABEL BOARD - 2700147

Маркировочный щит для колонн, монтируемых в трубе, в комплекте с монтажными приспособлениями

Концевая крышка - PSD-S AS END COVER - 2700148

Концевая крышка, черная (запасная часть)

4 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61