Список изделий: принадлежности

Фильтр

62 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Модуль ввода-вывода - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

Группы полевых клемм VIP (Field Termination Assemblies, FTA) с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивают универсальное конфигурирование каналов в применениях, в которых следует усовершенствовать традиционный набор фиксированных входов и выходов. Прямое прохождение удаленных сигналов, 30 В, макс. 1 A.

Модуль ввода-вывода - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

Группы полевых клемм VIP (Field Termination Assemblies, FTA) с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивают универсальное конфигурирование каналов в применениях, в которых следует усовершенствовать традиционный набор фиксированных входов и выходов. Прямое прохождение удаленных сигналов, 30 В, макс. 1 A.

Модуль ввода-вывода - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

Группы полевых клемм VIP (Field Termination Assemblies, FTA) с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивают универсальное конфигурирование каналов в применениях, в которых следует усовершенствовать традиционный набор фиксированных входов и выходов. Аналоговые входные и выходные сигналы, предохранитель с индикатором отказа предохранителя, выделение сигнала на контрольных гнездах, номинал 500 мA.

Модуль ввода-вывода - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

Группы полевых клемм VIP (Field Termination Assemblies, FTA) с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивают универсальное конфигурирование каналов в применениях, в которых следует усовершенствовать традиционный набор фиксированных входов и выходов. Цифровые входные и выходные сигналы, предохранитель с индикатором отказа предохранителя, выделение сигнала на контрольных гнездах, 30 В, макс. 1 A.

Модуль ввода-вывода - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2910155

Группы полевых клемм VIP (Field Termination Assemblies, FTA) с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивают универсальное конфигурирование каналов в применениях, в которых следует усовершенствовать традиционный набор фиксированных входов и выходов. Цифровой вход реле, предохранитель с индикатором отказа предохранителя, индикатор активности токовой цепи, 24°В°перем. тока.

Модуль ввода-вывода - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2910157

Группы полевых клемм VIP (Field Termination Assemblies, FTA) с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивают универсальное конфигурирование каналов в применениях, в которых следует усовершенствовать традиционный набор фиксированных входов и выходов. Цифровой вход реле, предохранитель с индикатором отказа предохранителя, индикатор активности токовой цепи, 120°В°перем. тока.

Модуль ввода-вывода - IOA REL 230V DI/1.0A/EX - 2910423

Группы полевых клемм VIP (Field Termination Assemblies, FTA) с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивают универсальное конфигурирование каналов в применениях, в которых следует усовершенствовать традиционный набор фиксированных входов и выходов. Цифровой вход реле, предохранитель с индикатором отказа предохранителя, индикатор активности токовой цепи, 230°В°AC.

Модуль ввода-вывода - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2910153

Группы полевых клемм VIP (Field Termination Assemblies, FTA) с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивают универсальное конфигурирование каналов в применениях, в которых следует усовершенствовать традиционный набор фиксированных входов и выходов. Цифровой выход реле, предохранитель с индикатором отказа предохранителя, на выбор рабочий или размыкающий контакт, 24 В перем. тока, номинал 3 A.

Модуль ввода-вывода - IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 2910154

Группы полевых клемм VIP (Field Termination Assemblies, FTA) с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивают универсальное конфигурирование каналов в применениях, в которых следует усовершенствовать традиционный набор фиксированных входов и выходов. Цифровой выход реле, предохранитель с индикатором отказа предохранителя, на выбор рабочий или размыкающий контакт, 120 В перем. тока, номинал 3 A.

Модуль ввода-вывода - IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - 2910421

Группы полевых клемм VIP (Field Termination Assemblies, FTA) с принадлежностями ввода/вывода (IOA) обеспечивают универсальное конфигурирование каналов в применениях, в которых следует усовершенствовать традиционный набор фиксированных входов и выходов. Цифровой выход реле, с предохранителем, замыкающий контакт, 230 В AC, номинал 3 A.

62 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61