Список изделий: принадлежности

Фильтр

541 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

новые

Защитная крышка - HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK - 1424374

Защитная крышка D15, Крепление производится одной защелкой, Материал, защитная крышка: PC

новые

Защитная крышка - HC-STA-D15-HCLWS-PL-BK - 1424375

Защитная крышка D15, с одной защелкой, Материал, защитная крышка: PC

новые

Защитная крышка - HC-STA-D25-HCLWS-PL-BK - 1424400

Защитная крышка D25, с одной защелкой, Материал, защитная крышка: PC

новые

Защитная крышка - HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK - 1424401

Защитная крышка D25, Крепление производится одной защелкой, Материал, защитная крышка: PC

новые

Защитная крышка - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Защитная крышка D50, крепление двумя защелками, Материал, защитная крышка: PA, Высота: 19 мм, Уплотнение: нет

Защитная крышка - HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 1419270

Защитная крышка D7, Крепление производится одной защелкой, Материал: PA, Материал, защитная крышка: PA, Высота: 29,4 мм, Уплотнение: да, Стандартн., со шнурком, Диаметр кольца: 25 мм, для гнездовых вставок

Защитная крышка - HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

Защитная крышка D7, Крепление производится одной защелкой, Материал: PA, Материал, защитная крышка: PA, Высота: 29,4 мм, Уплотнение: нет, Стандартн., со шнурком, Диаметр кольца: 25 мм, для вилочных вставок

Защитная крышка - HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - 1419272

Защитная крышка D7, Крепление производится одной защелкой, Материал: PA, Материал, защитная крышка: PA, Высота: 30 мм, Уплотнение: да, Стандартн., со шнурком, Диаметр кольца: 4 мм, для гнездовых вставок

Защитная крышка - HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - 1419273

Защитная крышка D7, Крепление производится одной защелкой, Материал: PA, Материал, защитная крышка: PA, Высота: 30 мм, Уплотнение: нет, Стандартн., со шнурком, Диаметр кольца: 4 мм, для вилочных вставок

Защитная крышка - HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - 1418441

Защитная крышка B6, с винтовым креплением, Материал: Алюминиевое литья под давл., Материал, защитная крышка: Al, Высота: 32 мм, для повышенных требований окружающей среды и ЭМС

541 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61