Список продукции: Принадлежности

Фильтр

1 576 результатов

новые

Опора - AB-PTI 16/S - 3214022

Опора, длина: 77,7 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 43,4 мм, полюсов: 1, цвет: синий

Крышка - AH-ME 115X150X80 - 3240267

Крышка, для защиты компонентов от прикосновений и пыли

Крышка - AH-ME 145X150X80 - 3240266

Крышка, для защиты компонентов от прикосновений и пыли

Крышка - AH-ME 200X150X78 - 3240268

Крышка, для защиты компонентов от прикосновений и пыли

Защитный профиль - AP-BTO 1,25 - 3281125

Защитный профиль, длина: 46 мм, ширина: 1000 мм, высота: 9,8 мм, цвет: прозрачный

Защитный профиль - AP-BTO 3,5 - 3281127

Защитный профиль, длина: 50 мм, ширина: 1000 мм, высота: 9,8 мм, цвет: прозрачный

Защитный профиль - AP-FTP METER - 3069899

Защитный профиль, для шахты моста контрольных штекеров FAME, поставляемая длина: 1 м

Держатель защитного профиля - APH-UTWE 6 - 3069056

Держатель защитного профиля, ширина: 8,15 мм, высота: 58,6 мм, mатериал: PA, длина: 80,9 мм

Держатель защитного профиля - APH-UTWE 6-2 - 3069057

Держатель защитного профиля, ширина: 8 мм, высота: 56,6 мм, mатериал: PA, длина: 80,9 мм

Коммутационные перемычки - ASB 2-RTK/S - 0311281

Коммутационные перемычки, размер шага: 8,2 мм, полюсов: 2, цвет: cеребристый

1 576 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61