Список принадлежностей

Фильтр

44 результатов

Холостой штекер - FBP 3+1 - 3069399

Холостой штекер, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 64,4 мм, Ширина: 73,4 мм, Полюсов: 4, Цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 4+1 - 3069405

Холостой штекер, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 5, Цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 5+1 - 3069409

Холостой штекер, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 6, Цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 6+1 - 3069406

Холостой штекер, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 7, Цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 7+1 - 3069400

Холостой штекер, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 8, Цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 8+1 - 3069407

Холостой штекер, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 9, Цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 12+1 - 3069408

Холостой штекер, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 13, Цвет: oранжевый

Концевой стопор - E-UTWE 6 - 3069055

Концевой стопор, Ширина: 8,2 мм, Высота: 64 мм, Длина: 80,8 мм, Цвет: cерый

Держатель защитного профиля - APH-UTWE 6 - 3069056

Держатель защитного профиля, Ширина: 8,15 мм, Высота: 58,6 мм, Длина: 80,9 мм, Цвет: cерый

Наплечная сумка - FAME-BAG 260 - 3069520

Наплечная сумка, для штекеров FAME шириной до 261 мм, Длина: 220 мм, Ширина: 290 мм, Высота: 115 мм, Цвет: черный

44 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61