Список принадлежностей

Фильтр

44 результатов

Холостой штекер - FBP 3+1 - 3069399

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 65,2 мм, полюсов: 4, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 4+1 - 3069405

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 74 мм, полюсов: 5, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 5+1 - 3069409

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 82,3 мм, полюсов: 6, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 6+1 - 3069406

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 90,5 мм, полюсов: 7, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 7+1 - 3069400

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 99 мм, полюсов: 8, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 8+1 - 3069407

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 107 мм, полюсов: 9, цвет: oранжевый

Холостой штекер - FBP 12+1 - 3069408

Холостой штекер, размер шага: 8,2 мм, длина: 72,9 мм, ширина: 139,5 мм, полюсов: 13, цвет: oранжевый

Концевой стопор - E-UTWE 6 - 3069055

Концевой стопор, ширина: 8,2 мм, высота: 64 мм, mатериал: PA, длина: 80,8 мм, цвет: cерый

Держатель защитного профиля - APH-UTWE 6 - 3069056

Держатель защитного профиля, ширина: 8,15 мм, высота: 58,6 мм, mатериал: PA, длина: 80,9 мм, цвет: cерый

Наплечная сумка - FAME-BAG 260 - 3069520

Наплечная сумка, для штекеров FAME шириной до 261 мм, длина: 220 мм, ширина: 290 мм, высота: 115 мм, цвет: черный

44 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61