Список системных кабельных разводок и принадлежностей

Фильтр

6 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Модуль питания и сигнализации - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Модуль питания и сигнализации с зажимом push-in, в комплекте с соединителем, устанавливаемым на монтажную рейку ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

Адаптер для программирования - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Адаптер с USB-интерфейсом для программирования с помощью ПО. Драйвер USB содержится в программных решениях программируемой продукции, например, измерительных преобразователей или устройств управления электродвигателем.

Штекер - MACX MCR-CJC - 2924993

Штекер для компенсации расхолаживания термоэлементов, для безопасной коммутации предельных значений , в комбинации с измерительными температурными преобразователями MACX ...-T-UI...

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 5-полюсн.

Модуль питания и сигнализации - MACX MCR-PTB - 2865625

Модуль питания и сигнализации с винтовыми зажимами, в комплекте с соединителем, устанавливаемым на монтажную рейку ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

Штекер - MACX MCR-I20 - 2905680

Зажимы для токовых сигналов, от +20 мА до -20 мА, для надежного переключения при предельных значениях, в комбинации с измерительными преобразователями температуры MACX ...-T-UI...

6 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61