Список принадлежностей

Фильтр

6 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DRIVE_STR, helpText=Выберите форму кончика лезвия, например, шлиц, крестовый шлиц, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/51685_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Инструмент - SF-CCK 9 - 1212525

Металлический ключ для распределительного шкафа, для всех распространенных замков: с двойной бородкой 3-5 мм, четырехгранных 5, 6, 7-8, 9-10 мм, трехгранных 7,8-9,10-11 мм, специальных моделей 6 мм

Ключ для шкафов управления - USS 4 - 1203149

Ключ для электрических шкафов, металлический, для всех распространенных типов шкафов

Динамометрическая отвертка - TSD-M 6NM - 1212226

Динамометрическая отвертка, точность согласно EN ISO 6789, со шкалой 3-6 Нм

Наконечник для отвертки - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601

Отверточный бит, "плюс-минус" PH/шлиц, привод E6,3-1/4", размер: PН 2 x 70 мм, вязкотвердый, подходит к держателю DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

Резьбовой колпачок - AE LO CP SQ 8MM - 0899511

Резьбовой колпачок, для корпуса из полиэфира с дверцей, прямоугольник 8 мм, цвет: бежевый

Резьбовой колпачок - AE LOS CP SQ 8MM - 0899517

Резьбовой колпачок, для корпуса из полиэфира с дверцей, прямоугольник 8 мм, длина: 42 мм, диаметр: 16,8 мм, цвет: бежевый

6 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61