Список изделий: принадлежности

Фильтр

28 результатов

Антенный разветвитель - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Разветвитель антенного сигнала на 2 выхода (антенный разветвитель), N-подключение (розетка) к обоим верхним концам и N-подключение (розетка) к нижнему концу

Устройство защиты от перенапряжений - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Промежуточный штекер по технологии Lambda/4 в качестве защиты от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединители N-типа, штекер-гнездо

Устройство защиты от перенапряжений - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Промежуточный штекер с технологией Lambda/4 в качестве защиты от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: SMA-разъёмы, штекер-гнездо

Устройство защиты от перенапряжений - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Промежуточный штекер по технологии Lambda/4 в качестве защиты от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединители N-типа, гнездо-гнездо

Адаптер - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Адаптер, N (гнездовой) -> N (гнездовой); вносимое затухание < 0,3 dB при 2,4 ГГц

Антенный разветвитель - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

Разветвитель антенного сигнала на 4 выхода, подключение разъемов SMA (гнездовые) к 4 верхним концам и SMA (штыревой) к нижнему концу.

Адаптер - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Адаптер, RSMA (штыревой) -> SMA (гнездовой); вносимое затухание <0,3 дБ при 2,4 ГГц

Адаптер - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Адаптер, SMA (гнездовой) -> SMA (гнездовой); вносимое затухание <0,3 dB при 2,4 ГГц

Лента для защиты от атмосферного воздействия - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Лента из самовулканизирующегося материала, для защиты от атмосферного воздействия адаптеров, кабельных соединений и т.п., длина рулона 3 м

Приспособления для монтажа - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Монтажные приспособления для установки ненаправленной антенны OMNI антивандального исполнения

28 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61