Список изделий: принадлежности

Фильтр

102 результатов

Сенсорный стилус - TOUCH PEN - 2701379

Стилус для ЧМИ, серебристого цвета. Поставка вместе с самоклеющейся подставкой для стилуса.

ПО - VL PORTICO SERVER 16 CLIENT - 2701456

ПО дистанционного сетевого портала. Оно позволяет осуществлять дистанционное управление максимально 16 ПК-клиентами с одного сервера.

ПО - VL PORTICO SERVER 1 CLIENT - 2701453

ПО дистанционного сетевого портала. Оно позволяет осуществлять дистанционное управление от одного ПК к другому.

ПО - VL PORTICO SERVER 4 CLIENT - 2701455

ПО дистанционного сетевого портала. Оно позволяет осуществлять дистанционное управление максимально четырьмя ПК-клиентами с одного сервера.

Карта памяти - 16GB CF - 2701668

Карта CompactFlash®, вставная, 16 Гбайт

Карта памяти - 32GB CF - 2701669

Карта CompactFlash®, вставная, 32 Гбайт

Держатель - DL ADAPTER PLATE VESA75-100 - 2400014

Монтажная пластина для Designline для приспособления VESA 75 на VESA100. Отверстия на VESA100 для удобного монтажа. Цвет: RAL 7035 (светло-серый)

Держатель - DL WALL MOUNT - 2400013

Настенное крепление для Designline. Размеры отверстия: VESA 100 с отверстиями для удобного монтажа. Цвет: RAL 7035 (светло-серый). Длина: 218 мм

Монтажный комплект - DL 18.5 RITTAL ADAPTER - 2402682

АДАПТЕР DL...RITTAL крепится на ППК Designline и обеспечивает, тем самым, возможность бесшовной интеграции с консолью серии Rittal CP40 или CP60.

Монтажный комплект - DL 21.5 RITTAL ADAPTER - 2402683

АДАПТЕР DL...RITTAL крепится на ППК Designline и обеспечивает, тем самым, возможность бесшовной интеграции с консолью серии Rittal CP40 или CP60.

102 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61