Список компонентов для подключения устройств переменного тока

Фильтр

15 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Аппаратн. соединитель, задняя стенка - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

Приборный штекерный разъем PRC, черный, 3-полюсный, 690 В (IEC 61984), 32 A, обжимное соединение, 4,0 мм², длина проводника 150 мм, кабельный наконечник с изолирующим воротом

Аппаратн. соединитель, задняя стенка - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Держатель контактов PRC без контактов, чёрный, 3-пол., 690 В / 35 A, для обжимных контактов 2,5 мм² ... 6 мм²

Аппаратн. соединитель, задняя стенка - PRC 5-FT25-MC - 1409206

Держатель контактов PRC без контактов, чёрный, 5-пол., 690 В / 30 A, для обжимных контактов 2,5 мм² ... 6 мм²

Аппаратн. соединитель, задняя стенка - PRC 5-FT25-MC2,5-150 - 1409211

Приборный штекерный разъем PRC, черный, 5-полюсный, 690 В (IEC 61984), 24 А, обжимное соединение, 2,5 мм², длина проводника 150 мм, на конце ровно обрезан

Аппаратн. соединитель, задняя стенка - PRC 5-FT25-MC4-150 - 1409212

Приборный штекерный разъем PRC, черный, 5-полюсный, 690 В (IEC 61984), 32 А, обжимное соединение, 4,0 мм², длина проводника 150 мм, на конце ровно обрезан

Аппаратн. соединитель, задняя стенка - PRC 5-FT25-MC6-150 - 1409213

Приборный штекерный разъем PRC, черный, 5-полюсный, 690 В (IEC 61984), 35 А, обжимное соединение, 6,0 мм², длина проводника 150 мм, на конце ровно обрезан

Аппаратн. соединитель, задняя стенка - PRC 3-FT25-MC2,5-150 - 1409219

Приборный штекерный разъем PRC, черный, 3-полюсный, 690 В (IEC 61984), 24 А, обжимное соединение, 2,5 мм², длина проводника 150 мм, на конце ровно обрезан

Аппаратн. соединитель, задняя стенка - PRC 3-FT25-MC6-150 - 1409221

Приборный штекерный разъем PRC, черный, 3-полюсный, 690 В (IEC 61984), 35 А, обжимное соединение, 6,0 мм², длина проводника 150 мм, на конце ровно обрезан

Держатель контактов - VC-AMC 4 - 1583877

Держатель для обжимных штыревых контактов, контакты: 3+РЕ, 690 В / 70 A, для установки на монтажную панель

Штыревой контакт - CK2,5-M-6 AG - 1409209

Точеный обжимной контакт 2,5 мм, штыревой, отдельный, сечение 6 мм², с покрытием серебром

15 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61