Список технологий подключения переменного тока для полевой кабельной разводки

Фильтр

15 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Разъем - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Штекерный разъем PRC, черный, 3-конт., 1,5 мм² ... 6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 12 мм ... 16 мм.

Разъем - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Штекерный разъем PRC, черный, 3-конт., 1,5 мм² ... 6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 12 мм ... 16 мм.

Разъем - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Штекерный разъем PRC, черный, 3-конт., 1,5 мм² ... 6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 8 мм ... 12 мм.

Разъем - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Штекерный разъем PRC, черный, 3-конт., 1,5 мм² ... 6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 8 мм ... 21 мм.

Разъем - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Штекерный разъем PRC, черный, 5-конт., 1,5 мм² ... 6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 8 мм ... 12 мм.

Разъем - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Штекерный разъем PRC, черный, 5-конт., 1,5 мм² ... 6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 12 мм ... 16 мм.

Разъем - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Штекерный разъем PRC, черный, 5-конт., 1,5 мм² ... 6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с
внешним диаметром 16 мм ... 21 мм.

Разъем - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Штекерный разъем PRC, черный, 5-конт., 1,5 мм² ... 6 мм² / 690 В / 35 A, с винтовым зажимом для проводов с внешним диаметром 8 мм ... 21 мм.

15 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61