Список устройств управления процессом зарядки перем. током

Фильтр

16 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

AC yправление зарядкой - EM-CP-PP-ETH - 2902802

Система контроля заряда ЭМ предназначена для зарядки электромобилей от 3-фазной сети переменного тока в режиме 3 согласно МЭК 61851-1. Оснащена всеми необходимыми для этого функциями управления. Также в распоряжении пользователя дополнительные функции для различных случаев применения.

Устройство для контроля напряжения - EM-EV-CLR-12V - 2903246

Устройство снятия блокировки EV Charge обеспечивает контроль рабочего напряжения (12 В) электромоторного исполнительного элемента штекерного фиксатора, передает сигналы о блокировке и разблокироке и подает исполнительному элементу импульс к снятию блокировки в случае критического падения рабочего напряжения.

новые

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-PCB - 1623656

Зарядный контроллер уровня 2 согласно SAE J1772 для зарядки электромобилей со встроенными силовыми выключателями, с одной печатной платой.

новые

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-HS - 1627215

Зарядный контроллер уровня 2 согласно SAE J1772 для зарядки электромобилей со встроенными силовыми выключателями, с одной печатной платой для монтажа на несущей рейке.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS с корпусом для монтажа на несущей рейке служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режиму 3. Все функции зарядки, большое количество возможностей конфигурирования, а также управление блокировкой уже интегрированы.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB в виде печатной платы служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режиму 3. Все функции зарядки, большое количество возможностей конфигурирования, а также управление блокировкой уже интегрированы.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS с корпусом для монтажа на несущей рейке служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока по МЭК 61851-1, режиму 3, оптимально для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Все функции зарядки и большое количество возможностей конфигурирования уже интегрированы.

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB в виде печатной платы для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режим 3, оптимально подходит для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Все функции зарядки и большое количество возможностей конфигурирования уже интегрированы.

новые

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB в виде печатной платы для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режим 3, оптимально подходит для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Все функции зарядки и большое количество возможностей конфигурирования уже интегрированы.

новые

AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB в виде печатной платы служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режиму 3. Все функции зарядки, большое количество возможностей конфигурирования, а также управление блокировкой уже интегрированы.

16 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61