Список инфраструктурных зарядных розеток перем. тока

Фильтр

28 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Стандарт (норма или предписание), в соответствии с которым допускается или конструируется изделие, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]
новые

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 20 A / 480 В (AC), 12 В Блокирующий исполнительный элемент, отдельные жилы, Длина: 0,7 м, Винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны, Оптимальное усилие ввода и извлечения

новые

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627986

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 20 A / 480 В (AC), 24 В Блокирующий исполнительный элемент, отдельные жилы, Длина: 0,7 м, Винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны, Оптимальное усилие ввода и извлечения

новые

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627987

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), 24 В Блокирующий исполнительный элемент, отдельные жилы, Длина: 0,7 м, Винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны, Оптимальное усилие ввода и извлечения

новые

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), 12 В Блокирующий исполнительный элемент, отдельные жилы, Длина: 0,7 м, Винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны, Оптимальное усилие ввода и извлечения

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), 12 В Блокирующий исполнительный элемент, отдельные жилы, Длина: 0,7 м, Винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10 - 1405213

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 20 A / 480 В (AC), 12 В Блокирующий исполнительный элемент, отдельные жилы, Длина: 0,7 м, Винтовое крепление откидной крышки: только на задней стороне

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), 12 В Блокирующий исполнительный элемент, отдельные жилы, Длина: 0,7 м, Винтовое крепление откидной крышки: только на задней стороне

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), 12 В Блокирующий исполнительный элемент, отдельные жилы, Длина: 0,7 м, Винтовое крепление откидной крышки: только на задней стороне

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,5M6,0E10 - 1622176

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), 12 В Блокирующий исполнительный элемент, отдельные жилы, Длина: 1,5 м, Винтовое крепление откидной крышки: только на задней стороне

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,0M6,0E10 - 1624043

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), 12 В Блокирующий исполнительный элемент, отдельные жилы, Длина: 1 м, Винтовое крепление откидной крышки: только на задней стороне

28 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61