Список изделий: 19-дюймовые планки с пружинными контактами

Фильтр

13 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Соединительная колодка - FRONT-ZFL 1,5/D32 - 2201632

Розеточный блок с пружинными клеммами, номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Соединительная колодка - SFL (2-2,8-0,8)F32/ZD - 2285292

Розеточные блоки с плоскими штекерами, полюсов: 32, размер шага: 0 мм, тип подключения: Подкл. плоского штекера, поверхность контакта: олово

Соединительная колодка - SFL (2,8-0,8)D32 - 2285302

Розеточные блоки с плоскими штекерами, полюсов: 32, размер шага: 0 мм, тип подключения: Подкл. плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Соединительная колодка - SFL (2,8-0,8)F48 - 2285315

Розеточные блоки с плоскими штекерами, полюсов: 48, размер шага: 0 мм, тип подключения: Подкл. плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Соединительная колодка - SFL (2,8-0,8)F32/ZD - 2285328

Розеточные блоки с плоскими штекерами, полюсов: 32, размер шага: 0 мм, тип подключения: Подкл. плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Соединительная колодка - SFL (2,8-0,8)F32/ZB - 2285331

Розеточные блоки с плоскими штекерами, полюсов: 32, размер шага: 0 мм, тип подключения: Подкл. плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Соединительная колодка - SFLY 2,5/D32 - 2285467

Розеточные блоки с винтовыми клеммами, номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Соединительная колодка - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

Розеточные блоки с винтовыми клеммами, номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, поверхность контакта: Золото

Соединительная колодка - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

Розеточные блоки с винтовыми клеммами, номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Соединительная колодка - FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - 2285577

Розеточные блоки с винтовыми клеммами, номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 0 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

13 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61