Список продукции: 19-дюймовые блоки сменных плат

Фильтр

44 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Блок для установки плат - SKBI 31 - 2201519

Блок для установки плат 19", номинальный ток: 5 A, полюсов: 31, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый

Соединительная колодка - SKBD 20/MT-FLRP - 2202505

Блок для установки плат 19", полюсов: 20, размер шага: 5 мм, поверхность контакта: олово

Блок для установки плат - SKBD 8/MT - 2202547

Блок для установки плат 19", номинальный ток: 5 A, полюсов: 8, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Блок для установки плат - SKBD 10/MT - 2202563

Блок для установки плат 19", номинальный ток: 5 A, полюсов: 10, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Блок для установки плат - SKBD 12/MT - 2202576

Блок для установки плат 19", номинальный ток: 5 A, полюсов: 12, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Блок для установки плат - SKBD 13/MT - 2202589

Блок для установки плат 19", номинальный ток: 5 A, полюсов: 13, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Блок для установки плат - SKBD 14/MT - 2202592

Блок для установки плат 19", номинальный ток: 5 A, полюсов: 14, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Блок для установки плат - SKBD 15/MT - 2202602

Блок для установки плат 19", номинальный ток: 5 A, полюсов: 15, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Блок для установки плат - SKBD 16/MT - 2202615

Блок для установки плат 19", номинальный ток: 5 A, полюсов: 16, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Блок для установки плат - SKBD 18/MT - 2202628

Блок для установки плат 19", номинальный ток: 5 A, полюсов: 18, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

44 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61