К архивным публикациям СМИ

Сервер OPC UA для систем управления, основанных на PC Worx

24.07.2015

Коробочный программный продукт PC WORX UA SERVER  

PC WORX UA SERVER посредством OPC UA обеспечивает доступ ко всем переменным систем управления PC WORX.

Сервер PC Worx UA компании Phoenix Contact обеспечивает возможность доступа ко всем переменным программируемых с помощью PC Worx систем управления через стандартный протокол связи OPC UA (Unified Architecture).

Сервер рассчитан на большие объемы: он способен передавать данные системе визуализации или системе управления технологическим процессом от 200 систем управления. Воспроизведение переменных осуществляется посредством стандартного профиля PLCopen. Для связи сервер OPC UA использует бинарный протокол, благодаря чему достигается высокая скорость передачи данных. Концепция безопасности, основывающаяся на использовании сертификатов, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, искажений и ошибок управления. Кроме авторизации клиентов OPC UA с помощью сертификатов сервер предлагает также дополнительную возможность шифрования связи между клиентом и сервером. Большое внимание уделено детализированной диагностике. Входящий в объем поставки конфигуратор позволяет пользователю легко проектировать настройки безопасности и выполнять диагностику активных соединений с клиентами и системами управления.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61