К архивным публикациям СМИ

Компактные микроклеммы с зажимом Push-in

27.06.2017

Микроклеммы MP 1,5  

Компактные микроклеммы с зажимом Push-in

Для обеспечения удобного и гибкого электромонтажа в помещении, компания Phoenix Contact предлагает новые микроклеммы MP 1,5 с зажимом Push-in для малой рейки NS 15.

Они учитывают потребности все большей миниатюризации в машиностроении, распределительных системах и электрошкафах. Возможности подключения: от 0,14 мм² до 1,5 мм². Для электротехнического оснащения зданий предусмотрены компактные блоки распределения потенциалов MPI без установки на рейку, спроектированные в соответствии со стандартом DIN EN 60998-1/VDE 0613-1. Возможность осуществления функций контроля на каждой точке подключения благодаря контрольным отверстиям. Кроме того, предусмотрена возможность маркировки каждой точки подключения самоклеящейся маркировочной лентой, обеспечивающая наглядность кабельной разводки.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61