К архивным публикациям СМИ

Медиаконвертеры Ethernet для базовых требований

17.07.2015

Медиаконвертеры Ethernet для многомодового стекловолокна  

Новые медиаконвертеры для сетей Ethernet идеально подходят для промышленных приложений с базовыми требованиями

Новые медиаконвертеры для Ethernet класса 1000 компании Phoenix Contact предназначаются для промышленных приложений с базовыми требованиями.

Они предлагают простой и недорогой способ перехода на оптоволоконные технологии передачи. Передача данных по оптоволокну оптимизирует производительность и безопасность передачи приложений Ethernet. Кроме увеличенного радиуса действия обеспечены также преимущества гальванической развязки. Компактные устройства в прочном металлическом корпусе позволяют преодолевать расстояния до 9,6 километра. Здесь применяется многомодовое стекловолокно со штекерными соединителями на выбор — SC-Duplex или B-FOC (ST). Процесс ввода в эксплуатацию упрощен благодаря системам Auto-Negotiation и Auto-Crossing. Имеется также возможность установки фиксированной скорости передачи данных 10 и 100 Мбит/с. Кроме многочисленных диагностических светодиодов медиаконвертеры обладают функцией LFP (Link Fault Pass Through). Она обеспечивает надежный и непрерывный контроль соединения. При потере соединения могут непосредственно использоваться механизмы резервирования.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61