К архивным публикациям СМИ

Решение в области мониторинга и управления крупных фотогальванических установок

29.06.2016

Блок коммутационных приборов Array Control  

Array Control – для эффективной эксплуатации больших фотогальванических установок

Блок коммутационных устройств Array Control Phoenix Contact помогает пользователям оборудования и проектировщикам реализовать эффективную систему управления парком крупных фотогальванических установок.

Солнечная установка охватывает множество соединительных коробок генератора, инверторов и дополнительных компонентов системы контроля, как эталонные датчики, метеостанции и энергоизмерительные устройства. Чтобы справиться с огромным потоком данных, парк фотогальванических установок делится на отдельные сегменты, так называемые массивы. Блок коммутационных устройств принимает результаты измерения массивов в соответствии с единой моделью данных и передает их в центральную диспетчерскую. Запрограммированные функциональные блоки упрощают процесс подключения отдельных компонентов к Array Control. В случае перегрузки сети поступает сигнал управления на инвертор с целью сокращения мощности. Кроме того, данное решение выполняет ряд разнообразных диагностических функций, например, в случае снижения производительности цепи.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения