К архивным публикациям СМИ

Два новых решения для подключения генератора

21.06.2016

Соединительная коробка генератора  

Разъем генератора рассчитан на напряжение до 1500 В

Phoenix Contact предлагает два инновационных решения для фотогальванических установок: соединительная коробка генератора для 1500 В рассчитана на установки с системным напряжением до 1500 В.

Обеспечивает возможность сбора и распределения токов цепей, а также защиту от опасных токов молний и перенапряжений для применения 1500-вольтной технологии, приобретающей все большее значение. Специально разработанные для этой технологии компоненты используются во встроенной соединительной коробке генератора, рассчитанной на применение в индивидуальных приложениях. Компактная соединительная коробка генератора с внешним предохранителем сети также оснащена встроенным источником питания. Такой принцип размещения компонентов позволяет добиться компактности, снизить нагрев в пределах распределительной коробки и обеспечивает возможность эксплуатации в экстремальных условиях. Система мониторинга со встроенным преобразователем постоянного тока получает питание от источника системного напряжения установки. Компактность позволяет значительно сократить расходы в ходе выполнения монтажных и установочных работ. При необходимости внешние предохранители цепи можно быстро менять без использования инструмента благодаря простой пружинной технологии подсоединения. Кроме того, компактная соединительная коробка генератора выполняет задачи по сбору и распределению токов цепей, а также защите от повреждений вследствие перенапряжений и контролю производительности установки.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61