К архивным публикациям СМИ

Гибкая монтажная система позволяет быстро обеспечить питание полевых устройств.

23.01.2017

Монтажная система QPD  

Несложная монтажная система QPD

В сложных условиях окружающей среды также должна быть возможность безопасного распределения электроэнергии. В этом случае в качестве надежного решения в области распределения электроэнергии рекомендуется использовать монтажную систему QPD Phoenix Contact.

Установка осуществляется простым, быстрым и гибким способом. На местах можно сэкономить до 80 процентов времени. Удобный зажим с ножевыми контактами IDC позволяет присоединять провода до 5 x 6,0 мм² без использования специального инструмента. Обеспечьте напряжение до 690 В и ток до 40 A легким способом. Высокий класс защиты IP68/IP69K обеспечивает монтажной системе необходимый уровень безопасного и устойчивого соединения даже в сложных условиях окружающей среды. Монтажная система QPD данной серии включает штекерные разъемы и соединители, H- и T-образные разветвители, а также проходные детали. Таким образом можно реализовать индивидуальные системы монтажа вплоть до места назначения.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61