К архивным публикациям СМИ

Корпус для электроники для встроенных систем

17.02.2017

Корпус для электроники для встроенных систем  

Корпус для электроники для встроенных систем

Phoenix Contact представляет новые корпуса для электроники для встроенных систем.

Благодаря съемным боковым стенкам универсальные корпуса для электроники UCS позволяют создавать модульные решения высотой 47 мм и 67 мм. Корпуса с классом защиты IP40 надежно защищают индивидуальные и стандартные печатные платы от проникновения чужеродных тел. Вы можете использовать корпуса для настольного и настенного монтажа или для установки на несущую рейку. Корпуса для электроники изготовлены из поликарбоната (UL V0) и подходят для широкого температурного диапазона от -40 °C до +85 °C. Модульная конструкция из трех свободно комбинируемых между собой частей корпуса сокращает затраты на логистику и упрощает интеграцию индивидуальных интерфейсов для передачи сигналов, данных и питания.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61