К архивным публикациям СМИ

Надежное и гибкое подключение измерительного преобразователя

11.05.2015

Разделительные клеммы измерительного преобразователя  

Модульная конструкция схем преобразователя

Phoenix Contact оснастила разделительные клеммы для измерительного преобразователя UT 6-T/SP до 6 мм² продольным разделителем и короткозамыкающими перемычками для интеллектуальной коммутации.

Условные обозначения на клеммах упрощают процесс обслуживания. Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов имеют до шести универсальных функциональных отверстий для распределения потенциалов или тестирования, обеспечивая таким образом высокую функциональность. При помощи свободно конфигурируемых перемычек с количеством полюсов от 2 до 16 можно быстро реализовать любые задачи по распределению потенциалов. Специальная конструкция формируется за счет использования проходных клемм одинаковой формы. Как на участке до электросчетчика, так и в устройствах защиты распредустройств, кабелей, машин и приборов, можно значительно сократить объем кабельной разводки благодаря высокой функциональности и возможностям комбинирования в пределах данного семейства клемм.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61