К архивным публикациям СМИ

Комплексное видео-наблюдение для промышленности

11.09.2019

Надежное наблюдение  

Надежное наблюдение

Впервые Phoenix Contact предлагает целостное решение для кабельного или беспроводного видеонаблюдения IP в промышленном окружении.

Впервые Phoenix Contact предлагает целостное решение для кабельного или беспроводного видеонаблюдения IP в промышленном окружении. В него входит большой ассортимент изделий для технологий соединения и автоматизации, применяемых между камерой и видео-сервером.

Компоненты Industrial Ethernet, блоки питания, устройства защиты от перенапряжения, штекерные соединители, кабели, проводники, клеммы, а также компоненты 19‘‘ обеспечивают надежное соединение камеры с видео-сервером. В наличии необходимые компоненты по-отдельности, в виде блоков или готовых к подключению коробок. Изделия подходят для применения в промышленности и обеспечивают высокую степень готовности сети даже в критических приложениях.

Решение для видеонаблюдения IP подходит для небольших установок, а также для больших системс высокими требованиями к безопасности. Наряду с защитой зданий и фирменных территорий возможно также техническое наблюдение за установками. Кроме того, Phoenix Contact предлагает исчерпывающие консультации при проектировании и планировании оборудования для видеонаблюдения.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61