К архивным публикациям СМИ

Простой способ освоения процессов визуализации

17.05.2016

Рабочий стол с экраном Visu+ Express  

Простое начало при помощи программы для визуализации

Новое бесплатное программное обеспечение Visu+ Express от Phoenix Contact является простым средством визуализации обычных задач, связанных с управлением и наблюдением.

Новое бесплатное программное обеспечение Visu+ Express от Phoenix Contact является простым средством визуализации обычных задач, связанных с управлением и наблюдением. За счет совместимости с сенсорными панелями Phoenix Contact программное обеспечение может использоваться в том числе для визуализации HMI-приложений. Адаптированный и облегченный интерфейс помогает пользователю постигать процессы проектирования. Начинающим специалистам требуется меньше времени на достижение первых результатов. Таким образом можно экономить время и затраты. Программное обеспечение решает все функции, которые могут потребоваться в стандартной среде HMI. Сюда относятся многочисленные графические возможности, интегрированная система управления событиями и аварийными сигналами, регистрация данных, построение тренда и даже управление рецептами. Программное обеспечение для визуализации может использоваться с контроллерами Phoenix Contact и других известных производителей благодаря наличию классического интерфейса OPC и множества драйверов. Visu+ Express обладает масштабируемостью и полностью совместимо с предыдущими версиями Visu+. Привычный интерфейс и возможность импорта проектов облегчает пользователю переход на стандартное программное обеспечение. По сравнению с Express программа Visu+ предлагает гораздо больше функций, в том числе в области системы SCADA.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61