К архивным публикациям СМИ

Функциональные блоки PC Worx для системы радиосвязи Radioline

17.03.2016

Функциональные блоки PC Worx для системы радиосвязи Radioline  

Функциональные блоки позволяют напрямую считывать параметры системы радиосвязи

Новые функциональные блоки PC Worx позволяют считывать данные о состоянии и диагностические параметры системы радиосвязи Radioline напрямую при помощи контроллера.

Сюда относятся, к примеру, интенсивность сигнала и состояние ошибки отдельных радиостанций, а также технологические данные отдельных модулей ввода-вывода. Передача данных о состоянии прямо в систему управления позволяет быстро и гибко реагировать на все поступающие параметры. Передача данных ввода-вывода в протяженных установках ставит поставщиков энергии и муниципальные органы перед необходимостью экономичного покрытия больших расстояний. Примером этому являются насосные станции, трубопроводы или опорные конструкции дорожных знаков. Система радиосвязи Radioline обеспечивает возможность соединения до 250 станций без дорогостоящего прокладывания кабелей. При этом данные ввода-вывода просто интегрируются в контроллер Modbus. Для этого ведущему радиоустройству присваивается адрес Modbus, после чего его можно подключить к контроллеру посредством встроенного последовательного интерфейса Modbus/RTU. Таким образом формируется общая сеть радиосвязи с одним адресом ведомого устройства Modbus и простыми процессами считывания и написания данных датчиков и исполнительных элементов. В сети можно присвоить адреса различным входным модулям в количестве до 99.

Новые функциональные блоки можно скачать в разделе «Загрузки» на страницах с подробным описанием изделий Radioline.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61