К архивным публикациям СМИ

Прочные ответные части с паечным лепестком

15.08.2016

Прочные ответные части с паечным лепестком  

Для дополнительной устойчивости: разъем PC 5 с паечным лепестком

Phoenix Contact выпускает на рынок новые ответные части штекерных соединителей для печатной платы серии PC 5.

Разъемы с шагом 7,62 мм имеют боковой фланец с паечными лепестками в нижней части. Эти паечные лепестки позволяют исключить неправильную установку и обеспечивают надежность пайки разъемов. Серия PC 5 оптимально рассчитана на приложения с повышенными механическими нагрузками. Разъемы рассчитаны на токи до 41 A и напряжения до 630 В (UL: 300 В). Исполнения от двух до шести контактов рассчитаны на любые штекерные разъемы серии PC 5 с блокиратором Click-and-Lock или без него. Для удобства и надежности присоединения проводов можно выбрать разъемы с винтовыми или пружинными зажимами.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61