К архивным публикациям СМИ

Программный ПЛК для выполнения несложных задач управления

10.08.2015

Упаковка с программным ПЛК  

Программный ПЛК преобразует ПК на базе Windows в контроллер

Программный ПЛК PC WORX SRT компании Phoenix Contact позволяет преобразовать любой ПК на базе Windows в ПЛК.

Новая версия PC WORX SRT V.1.10 отличается простотой установки и дополнительным набором функций для еще большей гибкости. После установки программного ПЛК компьютер в состоянии выполнять команды управления и обмениваться данными с соответствующими станциями ввода-вывода по протоколу PROFINET, Modbus/TCP и TCP/IP. Новая версия также позволяет последовательное подключение различных конечных устройств посредством RS 232, RS 485/422. Интегрированный веб-сервер представляет собой недорогое средство визуализации контролеров. Новая версия программного обеспечения использует HTML 5 для создания веб-страниц. Пользователь может также отображать свои страницы визуализации на мобильных устройствах. Программный ПЛК является экономичным решением таких задач автоматизации, как регистрация данных и автоматическое выполнение небольших коммутационных команд. В основе решения лежит гибкая коммуникация устройств ввода-вывода и возможность объединить в одном устройстве функции управления, визуализации и программирования, а также дополнительные приложения Windows.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61