К архивным публикациям СМИ

Самое узкое в мире устройство защиты от перенапряжений типа 2

11.09.2015

Разрядник для защиты от перенапряжений VALVETRAB-SEC  

Очень узкий, долговечный и производительный: новый разрядник типа 2 с технологией SEC

Новые самые узкие в мире разрядники типа 2 VALVETRAB-SEC от Phoenix Contact отличаются большой долговечностью и производительностью благодаря технологии Safe Energy Control (SEC).

Эффективный разделитель с высокой стойкостью к короткому замыканию до 50 кА шириной всего 12 мм на канал обеспечивает защиту любых распределителей малого размера. Разрядник типа 2 надежно защищает от сильных колебаний напряжения и высоких токов молнии. Благодаря низкому уровню защиты подключенные компоненты не перегружаются. Еще одним преимуществом является применение без входных предохранителей до 315 А главного предохранителя установки. Это экономит издержки и место в электрошкафу. Штекер и ответная часть могут вращаться на 180° по отношению друг к другу. Это делает возможным подключение с короткими проводниками, при этом надписи остаются читаемыми. Все варианты разрядников типа 2 имеют вставную конструкцию и могут контролироваться при помощи тестера УЗИП CHECKMASTER 2.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61