К архивным публикациям СМИ

Не требующие обслуживания буферные модули компенсируют отказы в секундном диапазоне

01.08.2017

Буферный модуль QUINT BUFFER  

QUINT BUFFER для отказов на несколько секунд

Новые буферные модули серии QUINT для установки на несущую рейку обеспечивают компенсацию отказов в секундном диапазоне.

Модуль QUINT BUFFER объединяет в одном корпусе электронное коммутационное устройство и не требующий обслуживания энергоаккумулятор на основе конденсатора. Буферный модуль в исполнении 20 и 40 A не требует обслуживания благодаря электролитическим конденсаторам. Компактная конструкция QUINT BUFFER позволяет сэкономить место в шкафу управления. Различные системы сигнализации и широкий температурный диапазон от -40 до +70 °C обеспечивают большой спектр использования буферных модулей. Мягкий пуск допускает использование также в сочетании с источниками питания в низком диапазоне мощности. В сочетании с источником питания QUINT POWER возможно быстрое срабатывание стандартных автоматических выключателей в сетевом режиме благодаря динамическому резерву мощности SFB Technology, обеспечивающему шестикратное повышение номинального тока в течение 12 мс.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61