К архивным публикациям СМИ

Реле сопряжения для безопасного включения

15.06.2015

Реле сопряжения PSR-PC50  

Безопасное включение согласно SIL 3

Безопасное включение является неотъемлемой частью надлежащего применения, которое за прошедшие годы приобрело огромное значение в отрасли непрерывного производства.

Phoenix Contact предлагает реле сопряжения PSR-PC50, специально разработанное для использования в данной отрасли согласно SIL 3. Оно полностью удовлетворяет требованиям бесперебойных контроллеров, применяемых в непрерывном производстве. При этом также выполняются все условия для использования в системах до SIL 3 согласно МЭК 61508. Внутри устройства имеются шесть контактов для параллельного или последовательного подключения. Это обеспечивает как безопасность, так и необходимую доступность расчетов. Одной из главных задач планировщиков и проектировщиков является возможность широкой диагностики. Поскольку обычно диагностика контроллера заканчивается на используемом модуле сопряжения. Многим пользователям этого не хватает. Поэтому система мониторинга Line/Load реле PSR-PC50 обеспечивает возможность простой диагностики от датчика до исполнительного элемента. При этом осуществляется контроль обрыва провода и короткого замыкания в сети подачи напряжения нагрузки, а также диагностического напряжения питания. В случае возникновения неисправности при эксплуатации распространенных безопасных систем в обычном режиме информация о ней может быть передана на соответствующий цифровой выход через имеющийся управляющий провод. Это позволяет избежать дополнительных затрат на монтаж и цифровые входы для считывания данных о состоянии исполнительных элементов.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61