К архивным публикациям СМИ

Надежные системы регулирования питания фотогальванических установок

28.06.2016

Шкаф управления с системой регулирования питания  

Надежные системы регулирования питания с устройством DNO Control

Phoenix Contact предлагает новый шкаф управления DNO Control с гибкой платформой согласованного аппаратного и программного обеспечения, позволяющей регулировать объемы электроэнергии фотогальванической установки в точке подключения к сети.

Шкаф управления на базе контроллеров значительно сокращает объем работ в рамках настройки компонентов системы управления питанием. Он обеспечивает высокую гибкость в плане возможности использования различных интерфейсов. Поэтому не требуются дополнительные коммуникационные шлюзы. Кроме того, шкаф может регулировать децентрализованные энергетические системы гибридного типа. Например, когда комбинируются различные технологии выработки энергии, как ветер, фотогальваника и энергоаккумуляторы. Постоянный рост количества децентрализованных возобновляемых источников энергии требует повышения надежности распределительных сетей. Поэтому операторы сетей требуют в своих технических условиях на подключение пользователей оборудования обеспечить функции управления питанием в точке подключения к сети. Эти технические условия включают возможность оператора сети дистанционно регулировать эффективную и реактивную мощность, в том числе в зависимости от параметров сети в точке подачи напряжения. Для решения этих требований компания Phoenix Contact предлагает устройство DNO Control, обеспечивающее надежность и гибкость регулирования электропитания.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61