К архивным публикациям СМИ

Контроллер для инфраструктуры зданий

14.02.2017

Контроллер IoT ILC 2050 BI  

Контроллер IoT ILC 2050 BI

Контроллер IoT ILC 2050 BI Phoenix Contact позволяет автоматизировать различные системы инфраструктуры здания, вычислительных центров и децентрализованных объектов недвижимости.

Контроллер оснащен множеством интерфейсов и поддерживает различные протоколы. Встроенная платформа IoT делает возможной автоматизацию не доступных системе управления зданием процессов и управляющих сервисов на базе IoT за счет стандартизации различных типов данных. Таким образом можно простым способом соединять различные датчики и исполнительные элементы независимо от производителя и протоколов связи и преобразовывать точки данных в универсальные информационные объекты в рамках Industrie 4.0. Ассортимент модульных систем ввода-вывода Inline Phoenix Contact позволяет настраивать функциональные возможности контроллера IoT с учетом конкретного случая применения. Платформа IoT содержит многочисленные драйверы связи для подключения различных систем полевого уровня. После выполнения стандартизации интегрированные устройства и данные доступны в общей системе. Супервизор позволяет создавать программную среду для визуализации и параметрирования на базе главного ПК. Таким образом можно эффективно настраивать параметры станций независимо от места их расположения. Система лицензирования допускает расширение любых лицензий с учетом новых потребностей.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61