К архивным публикациям СМИ

Новые октальные реле для энергетических систем

18.05.2016

Октальные реле  

Вставные октальные реле для напряжения до 220 В пост. тока

Ассортимент промышленных систем реле Phoenix Contact дополнен новыми октальными реле с напряжением обмотки 220 В пост. тока.

Вставные отдельные реле совместимы с релейными цоколями серий RIFLINE complete и PR. Они предназначены для приложений в энергетическом секторе. Реле имеют определенный диапазон выходных напряжений от 0,6 до 0,8 x UN (UN = 220 В пост. тока) и прочную конструкцию. В качестве контактного материала используется серебряно-никелевый сплав, который наряду с устойчивостью к выгоранию имеет низкую склонность к свариванию. Благодаря встроенному СИД индикатору состояния и механическому индикатору коммутационного положения можно в любое время регистрировать коммутационные состояния. Кроме того, возможность ручного обслуживания позволяет производить проверку оборудования методом прозвонки перед первым вводом в эксплуатацию для выявления ошибок электромонтажа. В зависимости от требований в ассортименте электромеханические октальные реле различных исполнений с двумя или тремя переключающими контактами.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61