К архивным публикациям СМИ

Клеммы c индикатором тока и зажимом push-in

14.07.2017

Клемма с индикатором тока и зажимом push-in  

Точное определение рабочего состояния при помощи клемм c индикатором тока

В процессе эксплуатации неисправности или обрывы кабеля точно определяются при помощи новых клемм с индикатором тока PTTB 2,5-ILA 100 компании Phoenix Contact.

Падение напряжения анализируется диодом Зенера, расположенным в области запирания, и отображается светодиодным индикатором. Правильно определить расположение компонентов и исключить ошибки при подключении можно при помощи распечатка электрической схемы. Клеммы с индикатором тока и зажимом push-in отличаются не только системными характеристиками серии CLIPLINE complete, но также простым способом монтажа проводов с кабельными наконечниками или жестких проводов без использования инструмента. Компактная конструкция позволяет экономить пространство. Маркировка всех клемм гарантирует хорошую наглядность. Также можно приобрести двухъярусные клеммы PTTB 2,5-2BE аналогичной формы для впаивания элементов.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61