К архивным публикациям СМИ

Новые коммутаторы для высокодоступных сетей Ethernet/IP

02.08.2016

Управляемые коммутаторы с гигабитными комбо-портами  

Управляемые коммутаторы с гигабитными комбо-портами

Новые управляемые коммутаторы семейства FL SWITCH 7000 от Phoenix Contact теперь позволяют интегрировать высокодоступные ячейки управления EtherNet/IP с резервированием DLR в вышестоящие гигабитные структуры.

До четырех комбинированных портов (SFP или RJ45) с пропускной способностью в гигабитном диапазоне обеспечивают высокую гибкость при создании приложений с медными и оптоволоконными соединениями. При этом в одном приложении могут быть гибко реализованы как оба соединения в кольце DLR, так и резервное подключение к вышестоящим структурам 3 уровня посредством до четырех стекловолоконных соединений. Большой выбор стекловолоконных модулей SFP дает возможность формирования одно- и многомодовых соединений при помощи проводных линий до 80 километров. При этом коммутаторы подходят для использования в качестве интерфейса между производственной сетью и уровнем автоматизации или в областях, где имеет значение свободный выбор среды передачи. Поддержка протоколов RSTP и DLR обеспечивает при этом сплошное резервирование всей установки.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61