К архивным публикациям СМИ

Сильноточная проходная клемма с новым зажимом T-LOX

17.11.2015

Новая сильноточная проходная клемма TW 50 компании Phoenix Contact оснащена новым зажимом T-LOX с рычажным принципом работы, обеспечивающим надежное и удобное подключение провода.

Провода сечением от 16 до 50 мм² с легкостью вводятся сверху. Надежный контакт провода обеспечивается после простого закрытия клеммы при помощи обычной отвертки. Соединения рассчитаны на ток до 150 A и напряжение до 1000 В. Для кабельной разводки внутри устройства имеются проходные клеммы, которые стандартно комплектуются зажимом для обычных наконечников круглых кабелей. Они также поставляются в максимально компактном и недорогом исполнении с подключением через имеющиеся токовые шины. Крепление клеммы к корпусу производится простым способом при помощи поворотной шпонки, без использования инструмента. При этом такое решение пригодно для толщины стенки от 1 до 5 мм.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61