К архивным публикациям СМИ

Высокопроизводительные реле для больших нагрузок постоянного тока

13.06.2016

Высокопроизводительное реле  

Новые высокопроизводительные реле совместимы с релейной системой RIFLINE complete

Система промышленных реле RIFLINE complete компании Phoenix Contact включает теперь новые одиночные реле.

Они рассчитаны на переключение высоких нагрузок постоянного тока до 16 A и имеют универсальное назначение в качестве интерфейсных модулей. Встроенная искрогасительная катушка защищает контакты от чрезмерного износа в процессе отключения. Таким образом повышается срок службы электрических реле. Кроме того, они обладают хорошей устойчивостью к пиковым значениям тока и напряжения благодаря использованию высококачественного материала для контактов. Электромеханические высокопроизводительные реле оснащаются двумя соединенными последовательно замыкающими контактами. Они поставляются в разном исполнении для различных напряжений.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61