К архивным публикациям СМИ

Регистрация, контроль и управление сигналами при помощи индикаторов параметров процесса

21.09.2016

Многофункциональный индикатор аналоговых значений измерения  

Многофункциональный индикатор аналоговых значений измерения

Новые многофункциональные индикаторы FA MCR предназначены для отображения и контроля сигналов температуры и аналоговых сигналов.

Они рассчитаны на применение в системах, в которых должны регистрироваться и продолжать обрабатываться данные результаты измерений. Преимуществом при этом является возможность подключения датчиков различных типов, по желанию — с питанием датчика. Индикаторы параметров процесса оснащены двумя релейными выходами с переключающим контактом и одним аналоговым выходом. Благодаря стандартным размерам корпуса и вставным соединительным клеммам устройства отличаются простотой установки. Конфигурирование осуществляется при помощи клавиатуры или программного обеспечения FDT/DTM. Технологические параметры и гистограмму с порогами переключения можно свободно выводить на экран и снабжать метками. Изменение цвета всего индикатора сигнализирует о возможных состояниях неисправности. В ассортименте устройства индикации для установки в полевых условиях и электрошкафу с крепежными материалами. Сертификаты UL и CSA позволяют использовать данные изделия по всему миру. Соответствующие взрывобезопасные исполнения подходят для применения в искробезопасных системах.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61