К архивным публикациям СМИ

Модульная концепция сотовых клемм с инновационной системой цветовой кодировки

15.06.2015

Сотовые клеммы PTMC  

Сотовые элементы просто и надежно фиксируются и предусматривают возможность кодировки при помощи одиннадцати цветов на выбор.

В новых сотовых клеммах PTMC с зажимом push-in от Phoenix Contact благодаря модульной концепции и компактной конструкции плотность монтажа при формировании распределительной разводки в обрабатывающих системах повышается на 20 %.

Сотовые элементы просто и надежно фиксируются и предусматривают возможность кодировки при помощи одиннадцати цветов на выбор. Это позволяет формировать наглядную и безошибочную разводку. Соответствующая области применения блочная структура образует стабильную и устойчивую к кручению сотовую конструкцию. Рядом с гнездами находятся свободно доступные контрольные отводы длиной 2,3 мм для удобной проверки при помощи стандартных принадлежностей. Готовые сотовые клеммы поставляются в исполнении с четырьмя или шестью зажимами push-in на элемент и 32, 48 и 80 контактами. Возможен прямой монтаж, монтаж на 19-дюймовую стойку или установка на монтажную рейку.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения