К архивным публикациям СМИ

Новые корпуса электронных устройств для контроллеров

13.06.2016

Серия корпусов ME-IO  

ME-IO: оптимальное системное решение для создания индивидуальных электронных модулей

Phoenix Contact расширяет серию корпусов ME-IO новыми моделями шириной 37,6 мм и 75,2 мм.

Новые корпуса могут вмещать печатные платы как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Большие боковые поверхности позволяют размещать дополнительные дисплеи, элементы управления и разъемы для передачи данных. Также в модели L можно интегрировать разъемы RJ45 и D-SUB, если в электрошкафу недостаточно места. Таким образом серия корпусов оптимально рассчитана на решение комплексных задач управления и обмена данными. ME-IO включает более 100 системных компонентов, различные конструкции корпуса и соответствующие принадлежности, например откидные маркировочные крышки, являясь оптимальным решением для производителей устройств при создании индивидуальных электронных модулей.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61