К архивным публикациям СМИ

Многоканальные панели автоматических защитных выключателей

12.01.2015

Панели автоматических защитных выключателей с термомагнитными и электронными автоматами  

Панели автоматических защитных выключателей могут собираться индивидуально

В наличии новые многоканальные панели автоматических защитных выключателей производства Phoenix Contact с 4, 8 и 12 каналами.

За счет индивидуального оснащения термомагнитными или электронными защитными выключателями данные панели находят универсальное применение. Они особенно подходят для использования в машиностроении, системах управления и производстве. Благодаря центральному распределению потенциалов к каждому каналу можно подсоединить до четырех потребляющих устройств. Это сводит к минимуму затраты на монтаж с одновременной экономией пространства по сравнению с обычными установками. Кроме индивидуальной защиты панели обеспечивают возможность подключения безопасных релейных контактов. Таким образом обеспечиваются удобные условия для интеграции соответствующих цепей тока в систему безопасности. Кроме того, это обеспечивает надлежащую защиту коммутационных контактов цепей активации. В следствие высокой нагрузочной способности по току, возможно запитывание до 60 А.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61