К архивным публикациям СМИ

Мощный молниезащитный разрядник для систем 400/690 В

14.03.2016

Штекерные УЗИП с интегрированным входным предохранителем для систем 400/690 В  

Штекерные УЗИП с интегрированным входным предохранителем для систем 400/690 В

В рамках Light + Building 2016 Phoenix Contact впервые представляет новые штекерные молниезащитные разрядники типа 1 со встроенным входным предохранителем для номинального тока до 400/690 В.

В высокоэффективных устройствах защиты используются технология Safe Energy Control (SEC) и искровой разрядник без сетевых сопровождающих токов. Молниезащитные разрядники позволяют экономить до 66 процентов места по сравнению с обычной установкой УЗИП и отдельного предохранителя. Благодаря отказу от отдельного входного предохранителя разрядника пользователь экономит до 20 процентов на стоимости оборудования. Фиксаторы с инновационной технологией push-pull обеспечивают быстрое и простое извлечение и установку защитных штекеров в процессе обслуживания. Кроме того, фиксаторы удерживают штекеры в базовом элементе в процессе отвода напряжения или при сильных вибрациях.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61