К архивным публикациям СМИ

Больше безопасности для зарядных станций

13.07.2015

Одноканальный модуль RCM  

Контроль тока утечки для зарядных станций

Новые модули разностного тока утечки EV RCM от Phoenix Contact соответствуют специальным нормативным требованиям согласно МЭК 61851-1 в отношении регистрации постоянного тока утечки в зарядных станциях.

Актуальные планы стандартов предусматривают использование в зарядной инфраструктуре автоматические выключатели типа B или в качестве альтернативы автоматические выключатели типа A с дополнительным определением постоянного тока утечки > 6мА и устройством отключения. Они должны обеспечить отсутствие негативного влияния на защитные устройства инфраструктуры токов утечки, например, вследствие дефекта изоляции на ТС. Модули распознают постоянные и переменные токи утечки и прерывают процесс зарядки, прежде чем автоматический выключатель в установке «ослепнет». Модули RCM совместимы с устройствами управления зарядкой серии EV Charge Control от Phoenix Contact. Так модули тока утечки автоматически сбрасываются на исходные настройки и проводится автоматическое самотестирование. Это уменьшает расходы на обслуживание и повышает степень готовности зарядной станции. В наличии модули в одно- и двухканальном исполнении, и поэтому они могут использоваться для контроля токов утечки в домашней зарядной станции или в коммерческой станции зарядки.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61