К архивным публикациям СМИ

Компактное устройство защиты от перенапряжений

03.04.2017

Серия узких устройств защиты от перенапряжений.  

Самое узкое устройство защиты от перенапряжений: TERMITRAB complete

На рынке появились самые узкие устройства защиты от перенапряжений Phoenix Contact серии Termitrab complete.

Они рассчитаны на приложения КИП габаритной шириной от 3,5 мм. Таким образом предохранительные устройства обеспечивают защиту от перенапряжений до 572 сигналов на несущей рейке всего в один метр. Встроенный расцепитель обеспечивает безопасную эксплуатацию при перегрузке. Он сигнализирует статус каждого отдельного защитного устройства механическим способом без дополнительной энергии. Опциональные модули удаленного оповещения контролируют статус до 40 смежных устройств защиты от перенапряжений при помощи фоторелейного барьера. Это позволяет упростить монтаж: дополнительная кабельная разводка или программирование предохранительных модулей не требуется. Широкий ассортимент позволяет индивидуально подбирать предохранительные устройства узкой конструкции, изделия с проверяемыми защитными штекерами, системы сигнализации и опциональные модули удаленного оповещения. Устройства защиты от перенапряжений поставляются как с зажимами push-in, так и с винтовыми зажимами. Также имеются модели с уникальным ножевым размыкателем и для взрывоопасных приложений.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61