К архивным публикациям СМИ

Новые Сертификаты

06.05.2015

Новые Сертификаты

Внесение оборудования в реестр Государственной Системы Обеспечения Единства Измерений РК

Внесение оборудования в реестр Государственной Системы Обеспечения Единства Измерений РК.

ТОО "Феникс Контакт Казахстан" продолжает свою работу над сертификацией огромной линейки продукции Phoenix Contact на территории Республики Казахстан.
Сообщаем вам, что нами были получены новые сертификаты об утверждении типа средств измерений с признанием первичной проверки на следующие типы продукции:

Комплекс измерительно-вычислительный на базе PLC (Контроллеры ILC, Модули входных и выходных сигналов IB IL):
- Высокая точность измерения;
- Очень высокая степень подавления помех и синфазной составляющей;
- Встроенное устройство питания датчика с защитой от коротких замыканий;
- Токовые входы с защитой от перегрузок.

Аналоговые модули расширения для беспроводной передачи данных (Входные и выходные сигналы RAD):
- Гальваническая развязка каналов;
- Расширенный диапазон температур от -40 °C до +70 °C
простая замена модуля даже во время работы (горячая замена);
- Имеет допуск ATEX для работы во взрывоопасной зоне 2;
- Простой ввод в эксплуатацию при помощи ручки с накаткой.

https://www.facebook.com/PhoenixContactKazakhstan/posts/817754941634459

 


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61