К архивным публикациям СМИ

Network Manager сводит затраты на конфигурирование к минимуму

30.05.2017

Упаковка программы Network Manager  

ПО Network Manager - простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование

Мы предлагаем новое программное обеспечение Network Manager для быстрого и простого ввода в эксплуатацию управляемых коммутаторов от Phoenix Contact, беспроводных компонентов и устройств безопасности.

Использование управляемых коммутаторов или компонентов WLAN всегда приводит к затратам на конфигурирование.  Как минимум, необходимо настраивать IP-параметры. Часто к этому добавляются также такие функции, как резервирование, сегментирование посредством VLAN или SSID для компонентов WLAN. Для облегчения обращения с растущим количеством управляемых устройств в сети необходимо свести к минимуму затраты на конфигурирование. В этом вам поможет Network Manager, при помощи инструментов которого можно контролировать, конфигурировать и обновлять данные сетевых компонентов. Особенно проверка актуальности многих компонентов связана с издержками. Их можно свести к минимуму, создав простую откачку микропрограммного обеспечения.

Для приведения в соответствие с промышленными протоколами Ethernet EtherNet/IP и PROFINET интегрирована раздача IP-адресов посредством DHCP и DCP. Поэтому Network Manager можно использовать и в вашей среде применения, будь то машиностроение, производство комплексного оборудования или производственные технологии.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61